PCM1-S系列

7引脚SIP隔离式DC-DC转换器

PCM1-S系列
PCM1-S系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单路非稳压输出
  • 行业标准7针系统级封装(SIP)
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 60950

文档

说明

PCM1-S非稳压DC-DC转换器系列属于低成本1 W隔离式模块系列,能效高达76%,可提供1,000的直流电压隔离。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型7引脚系统级封装(SIP)套件,支持-40至+85°C的操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的转换和隔离。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1000
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.24 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.6 x 6 x 10.2

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PCM1-S5-S5-S 4.5~5.5 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCM1-S5-S5-S 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web