有源

PCN1-M系列

SMT隔离式DC-DC转换器

PCN1-M系列
PCN1-M系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • SMT封装
  • 低纹波和噪音
  • -40至+100°C的温度范围

安全与合规

文档

说明

PCN1-M非稳压DC-DC转换器系列属于低成本1 W隔离式模块系列,能效高达81%,可提供1,500的直流电压隔离。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型8引脚表面安装封装,支持-40至+100°C的操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的转换和隔离。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 保护
     
    短路
  • 尺寸(mm)
     
    13.7 x 9.2 x 7.4
    (单路输出)
  • 尺寸(mm)
     
    16.2 x 9.2 x 7.4
    (双路输出)

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PCN1-S5-S5-M 4.5~5.5 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN1-S5-S5-M 样品索取 请求报价
PCN1-S5-S12-M 4.5~5.5 1 12 0.084 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN1-S5-S12-M 样品索取 请求报价
PCN1-S5-S15-M 4.5~5.5 1 15 0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN1-S5-S15-M 样品索取 请求报价
PCN1-S5-D5-M 4.5~5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN1-S5-D5-M 样品索取 请求报价
PCN1-S5-D12-M 4.5~5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN1-S5-D12-M 样品索取 请求报价
PCN1-S5-D15-M 4.5~5.5 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN1-S5-D15-M 样品索取 请求报价
PCN1-S12-S5-M 10.8~13.2 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN1-S12-S5-M 样品索取 请求报价
PCN1-S12-S12-M 10.8~13.2 1 12 0.084 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN1-S12-S12-M 样品索取 请求报价
PCN1-S12-S15-M 10.8~13.2 1 15 0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN1-S12-S15-M 样品索取 请求报价
PCN1-S12-D5-M 10.8~13.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN1-S12-D5-M 样品索取 请求报价
PCN1-S12-D12-M 10.8~13.2 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN1-S12-D12-M 样品索取 请求报价
PCN1-S12-D15-M 10.8~13.2 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCN1-S12-D15-M 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web