有源

PCSA1-S系列

4引脚SIP隔离式DC-DC转换器

PCSA1-S系列
PCSA1-S系列其他图片

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单路非稳压输出
  • 行业标准4针系统级封装(SIP)
  • 低纹波和噪音
  • -40至+100°C的温度范围
  • 效率高达82%

安全与合规

文档

说明

PCSA1-S非稳压DC-DC转换器系列属于低成本1 W隔离式模块系列,能效高达82%,可提供1,000的直流电压隔离。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型4引脚系统级封装(SIP)套件,支持-40至+100°C的操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的转换和隔离。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1000
  • 保护
     
    短路
  • 尺寸(mm)
     
    11.6 x 6.0 x 10.2
    (5和12直流电压输入)
  • 尺寸(mm)
     
    11.6 x 7.5 x 10.2
    (24直流电压输入)

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PCSA1-S5-S5-S 4.5~5.5 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCSA1-S5-S5-S 样品索取 请求报价
PCSA1-S5-S12-S 4.5~5.5 1 12 0.084 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCSA1-S5-S12-S 样品索取 请求报价
PCSA1-S5-S15-S 4.5~5.5 1 15 0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCSA1-S5-S15-S 样品索取 请求报价
PCSA1-S12-S5-S 10.8~13.2 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCSA1-S12-S5-S 样品索取 请求报价
PCSA1-S12-S12-S 10.8~13.2 1 12 0.084 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCSA1-S12-S12-S 样品索取 请求报价
PCSA1-S12-S15-S 10.8~13.2 1 15 0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCSA1-S12-S15-S 样品索取 请求报价
PCSA1-S24-S5-S 21.6~26.4 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCSA1-S24-S5-S 样品索取 请求报价
PCSA1-S24-S12-S 21.6~26.4 1 12 0.084 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCSA1-S24-S12-S 样品索取 请求报价
PCSA1-S24-S15-S 21.6~26.4 1 15 0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PCSA1-S24-S15-S 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web