产品表
所有型号
PCSA1-S非稳压DC-DC转换器系列属于低成本1 W隔离式模块系列,能效高达82%,可提供1,000的直流电压隔离。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型4引脚系统级封装(SIP)套件,支持-40至+100°C的操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的转换和隔离。
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 双路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 双路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸(76 x 127 mm)U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, SIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 三路输出, 3 x 5英寸(76 x 127 mm)U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源