产品表
所有型号
PDQ10-D系列为一款密封的10 W隔离式DC-DC转换器,采用行业标准1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装。这些低型面模块拥有4:1的输入电压范围并提供高达86%的能效。该系列采用紧凑的DIP封装,支持-40至+105°C的广泛运行温度范围,适用于对流冷却设备。PDQ10-D系列的目标应用包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电器。
2W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, SIP, 4000Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, SIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 2:1 输入电压范围 , 单/双稳压输出, 8针SIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
6W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 24针DIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 1:1 输入比, 单/双路稳压输出, SIP, 6000Vdc隔离, DC-DC转换器
3W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 24针DIP, 500/1500/3000Vdc隔离, DC-DC转换器