有源

PDQ2-S系列

8引脚SIP隔离式DC-DC转换器

PDQ2-S系列
PDQ2-S系列其他视图

概述

  • 2W
  • 2:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准8针系统级封装(SIP)
  • 远程开/关控制
  • -40至+100°C的温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

PDQ2-S稳压DC-DC转换器系列属于2 W隔离式模块系列,可提供2:1的宽泛输入范围和1,500的直流电压隔离。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型8引脚系统级封装(SIP)套件,支持-40至+100°C的操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的转换和隔离。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.86 x 0.36 x 0.44
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    21.8 x 9.2 x 11.1
  • 保护
     
    过流、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PDQ2-D5-S3-S 4.5~9 2 3.3 0.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D5-S3-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D5-S5-S 4.5~9 2 5 0.4 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D5-S5-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D5-S12-S 4.5~9 2 12 0.167 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D5-S12-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D5-S15-S 4.5~9 2 15 0.134 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D5-S15-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D5-D5-S 4.5~9 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D5-D5-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D5-D12-S 4.5~9 2 12/ -12 0.083/ -0.083 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D5-D12-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D5-D15-S 4.5~9 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D5-D15-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D12-S3-S 9~18 2 3.3 0.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D12-S3-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D12-S5-S 9~18 2 5 0.4 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D12-S5-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D12-S12-S 9~18 2 12 0.167 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D12-S12-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D12-S15-S 9~18 2 15 0.134 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D12-S15-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D12-D5-S 9~18 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D12-D5-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D12-D12-S 9~18 2 12/ -12 0.083/ -0.083 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D12-D12-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D12-D15-S 9~18 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D12-D15-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D24-S3-S 18~36 2 3.3 0.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D24-S3-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D24-S5-S 18~36 2 5 0.4 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D24-S5-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D24-S12-S 18~36 2 12 0.167 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D24-S12-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D24-S15-S 18~36 2 15 0.134 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D24-S15-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D24-D5-S 18~36 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D24-D5-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D24-D12-S 18~36 2 12/ -12 0.083/ -0.083 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D24-D12-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D24-D15-S 18~36 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D24-D15-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D48-S3-S 36~75 2 3.3 0.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D48-S3-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D48-S5-S 36~75 2 5 0.4 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D48-S5-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D48-S12-S 36~75 2 12 0.167 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D48-S12-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D48-S15-S 36~75 2 15 0.134 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D48-S15-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D48-D5-S 36~75 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D48-D5-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D48-D12-S 36~75 2 12/ -12 0.083/ -0.083 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D48-D12-S 样品索取 请求报价
PDQ2-D48-D15-S 36~75 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQ2-D48-D15-S 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web