PDQ30-D系列为一款密封的30 W隔离式DC-DC转换器,采用行业标准1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装。这些低型面模块拥有4:1的输入电压范围并提供高达90%的能效。该系列采用紧凑的DIP封装,支持-40至+105°C的广泛运行温度范围,适用于对流冷却设备。PDQ30-D系列的目标应用包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电器。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDQ30-Q24-S3-D | 9~36 | 24.75 | 3.3 | 7.5 | CE |
PDQ30-Q24-S5-D | 9~36 | 30 | 5 | 6 | CE |
PDQ30-Q24-S12-D | 9~36 | 30 | 12 | 2.5 | CE |
PDQ30-Q24-S15-D | 9~36 | 30 | 15 | 2 | CE |
PDQ30-Q24-D12-D | 9~36 | 30 | 12/ -12 | 1.25/ -1.25 | CE |
PDQ30-Q24-D15-D | 9~36 | 30 | 15/ -15 | 1/ -1 | CE |
PDQ30-Q48-S3-D | 18~75 | 24.75 | 3.3 | 7.5 | CE |
PDQ30-Q48-S5-D | 18~75 | 30 | 5 | 6 | CE |
PDQ30-Q48-S12-D | 18~75 | 30 | 12 | 2.5 | CE |
PDQ30-Q48-S15-D | 18~75 | 30 | 15 | 2 | CE |
PDQ30-Q48-D12-D | 18~75 | 30 | 12/ -12 | 1.25/ -1.25 | CE |
PDQ30-Q48-D15-D | 18~75 | 30 | 15/ -15 | 1/ -1 | CE |