建议替代产品
产品表
输出10 W实续功率的PDQE10-DIN系列是拥有隔离式DC-DC转换器的产品系列,具有4:1输入电压范围和高达88%的能效。该系列采用紧凑型DIN导轨套件进行封装,且拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,可以轻松安装在控制柜中,并且非常适合用于工厂自动化和工业控制应用等恶劣环境中。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDQE10-Q24-S3-DIN | 9~36 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | -- |
PDQE10-Q24-S5-DIN | 9~36 | 10 | 5 | 2 | -- |
PDQE10-Q24-S9-DIN | 9~36 | 10 | 9 | 1.111 | -- |
PDQE10-Q24-S12-DIN | 9~36 | 10 | 12 | 0.833 | -- |
PDQE10-Q24-S15-DIN | 9~36 | 10 | 15 | 0.667 | -- |
PDQE10-Q24-S24-DIN | 9~36 | 10 | 24 | 0.416 | -- |
PDQE10-Q24-D5-DIN | 9~36 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | UL/cUL |
PDQE10-Q24-D9-DIN | 9~36 | 10 | 9/ -9 | 0.555/ -0.555 | UL/cUL |
PDQE10-Q24-D12-DIN | 9~36 | 10 | 12/ -12 | 0.416/ -0.416 | UL/cUL |
PDQE10-Q24-D15-DIN | 9~36 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | UL/cUL |
PDQE10-Q24-D24-DIN | 9~36 | 10 | 24/ -24 | 0.208/ -0.208 | UL/cUL |
PDQE10-Q48-S3-DIN | 18~75 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | CE |
PDQE10-Q48-S5-DIN | 18~75 | 10 | 5 | 2 | CE |
PDQE10-Q48-S12-DIN | 18~75 | 10 | 12 | 0.833 | CE |
PDQE10-Q48-S15-DIN | 18~75 | 10 | 15 | 0.667 | CE |
PDQE10-Q48-S24-DIN | 18~75 | 10 | 24 | 0.416 | CE |
PDQE10-Q48-D5-DIN | 18~75 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | CE |
PDQE10-Q48-D12-DIN | 18~75 | 10 | 12/ -12 | 0.416/ -0.416 | CE |
PDQE10-Q48-D15-DIN | 18~75 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | CE |
PDQE10-Q48-D24-DIN | 18~75 | 10 | 24/ -24 | 0.208/ -0.208 | CE |