PDQE10-U系列
PDQE10-U系列其他视图

概述

  • 10W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • -40到+85°C温度范围
  • 紧凑型底架安装套件
  • 效率高达88%
  • 远程开/关控制
  • 适合负输出应用(双输出型号)

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

PDQE10-U系列是高能效10 W隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型底架安装套件封装,易于安装。该系列产品支持4:1输入范围,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。所有元件均具有-40至+85 °C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.17 x 2.06 x 0.75
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    55 x 52.3 x 19
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web