PDQE10-U系列
PDQE10-U系列其他视图

概述

  • 10W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • -40到+85°C温度范围
  • 紧凑型底架安装套件
  • 效率高达88%
  • 远程开/关控制
  • 适合负输出应用(双输出型号)

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

PDQE10-U系列是高能效10 W隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型底架安装套件封装,易于安装。该系列产品支持4:1输入范围,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。所有元件均具有-40至+85 °C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.17 x 2.06 x 0.75
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    55 x 52.3 x 19
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PDQE10-Q24-D5-U 9~36 10 5/ -5 1/ -1 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-D5-U
PDQE10-Q24-D9-U 9~36 10 9/ -9 0.555/ -0.555 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-D9-U
PDQE10-Q24-D12-U 9~36 10 12/ -12 0.416/ -0.416 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-D12-U
PDQE10-Q24-D15-U 9~36 10 15/ -15 0.333/ -0.333 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-D15-U
PDQE10-Q48-D5-U 18~75 10 5/ -5 1/ -1 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-D5-U
PDQE10-Q48-D12-U 18~75 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-D12-U
PDQE10-Q48-D15-U 18~75 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-D15-U
PDQE10-Q24-S3-U 9~36 7.92 3.3 2.4 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-S3-U
PDQE10-Q24-S5-U 9~36 10 5 2 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-S5-U
PDQE10-Q24-S12-U 9~36 10 12 0.83 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-S12-U
PDQE10-Q24-S15-U 9~36 10 15 0.67 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-S15-U
PDQE10-Q24-S24-U 9~36 10 24 0.416 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-S24-U
PDQE10-Q48-S3-U 18~75 7.92 3.3 2.4 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-S3-U
PDQE10-Q48-S5-U 18~75 10 5 2 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-S5-U
PDQE10-Q48-S12-U 18~75 10 12 0.83 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-S12-U
PDQE10-Q48-S15-U 18~75 10 15 0.667 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-S15-U
PDQE10-Q48-S24-U 18~75 10 24 0.416 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-S24-U
PDQE10-Q24-D24-U 9~36 10 24/ -24 0.208/ -0.208 -- 3D 模型 --
PDQE10-Q48-D24-U 18~75 10 24/ -24 0.208/ -0.208 CE 3D 模型 --
PDQE10-Q24-S9-U 9~36 10 9 1.11 -- 3D 模型 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web