PDQE15-U系列是高能效15 W隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型底架安装套件封装,易于安装。该系列产品支持4:1输入范围,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。所有元件均具有-40至+105 °C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDQE15-Q24-D5-U | 9~36 | 15 | 5/ -5 | 1.5/ -1.5 | -- |
PDQE15-Q24-D12-U | 9~36 | 15 | 12/ -12 | 0.625/ -0.625 | -- |
PDQE15-Q24-D15-U | 9~36 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ -0.5 | -- |
PDQE15-Q24-D24-U | 9~36 | 15 | 24/ -24 | 0.312/ -0.312 | -- |
PDQE15-Q48-D5-U | 18~75 | 15 | 5/ -5 | 1.5/ -1.5 | CE |
PDQE15-Q48-D12-U | 18~75 | 15 | 12/ -12 | 0.625/ -0.625 | CE |
PDQE15-Q48-D15-U | 18~75 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ -0.5 | CE |
PDQE15-Q48-D24-U | 18~75 | 15 | 24/ -24 | 0.312/ -0.312 | CE |
PDQE15-Q24-S3-U | 9~36 | 12 | 3.3 | 4 | -- |
PDQE15-Q24-S5-U | 9~36 | 15 | 5 | 3 | -- |
PDQE15-Q24-S12-U | 9~36 | 15 | 12 | 1.25 | -- |
PDQE15-Q24-S15-U | 9~36 | 15 | 15 | 1 | -- |
PDQE15-Q24-S24-U | 9~36 | 15 | 24 | 0.625 | -- |
PDQE15-Q48-S3-U | 18~75 | 13.2 | 3.3 | 4 | CE |
PDQE15-Q48-S5-U | 18~75 | 15 | 5 | 3 | CE |
PDQE15-Q48-S12-U | 18~75 | 15 | 12 | 1.25 | CE |
PDQE15-Q48-S15-U | 18~75 | 15 | 15 | 1 | CE |
PDQE15-Q48-S24-U | 18~75 | 15 | 24 | 0.625 | CE |