PDQE20-D系列
PDQE20-D系列
PDQE20-D系列 - 其他视图
PDQE20-D系列——底视图

概述

  • 20W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • -40到+105°C温度范围
  • 效率高达91%
  • 远程开/关控制

安全与合规

  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PDQE20-D系列为一组密封的20 W隔离式DC-DC转换器,采用行业标准1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装。这些低型面模块拥有4:1的输入电压范围并且能效高达91%。该系列采用紧凑型DIP封装且拥有-40至+105°C的广阔工作温度范围,适用于对流冷却设备,目标应用包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1 x 1 x 0.46
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    25.4 x 25.4 x 11.7
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PDQE20-Q24-S3-D 9~36 16.5 3.3 5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q24-S3-D
PDQE20-Q24-S5-D 9~36 20 5 4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q24-S5-D
PDQE20-Q24-S12-D 9~36 20 12 1.667 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q24-S12-D
PDQE20-Q24-S15-D 9~36 20 15 1.333 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q24-S15-D
PDQE20-Q24-S24-D 9~36 20 24 0.833 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q24-S24-D
PDQE20-Q48-S3-D 18~75 16.5 3.3 5 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q48-S3-D
PDQE20-Q48-S5-D 18~75 20 5 4 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q48-S5-D
PDQE20-Q48-S12-D 18~75 20 12 1.667 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q48-S12-D
PDQE20-Q48-S15-D 18~75 20 15 1.333 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q48-S15-D
PDQE20-Q48-S24-D 18~75 20 24 0.833 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q48-S24-D
PDQE20-Q24-D5-D 9~36 20 5/ -5 2/ -2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q24-D5-D
PDQE20-Q24-D12-D 9~36 20 12/ -12 0.833/ -0.833 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q24-D12-D
PDQE20-Q24-D15-D 9~36 20 15/ -15 0.667/ -0.667 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q24-D15-D
PDQE20-Q24-D24-D 9~36 20 24/ -24 0.417/ -0.417 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q24-D24-D
PDQE20-Q48-D5-D 18~75 20 5/ -5 2/ -2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q48-D5-D
PDQE20-Q48-D12-D 18~75 20 12/ -12 0.833/ -0.833 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q48-D12-D
PDQE20-Q48-D15-D 18~75 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q48-D15-D
PDQE20-Q48-D24-D 18~75 20 24/ -24 0.417/ -0.417 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE20-Q48-D24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink