产品表
所有型号
低成本的PEM1A-S非稳压DC-DC转换器系列,能效高达70%,可提供4,000的直流电压隔离。该低功率DC-DC转换器采用紧凑型7引脚系统级封装(SIP)套件,支持-40至+85°C的操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的转换和隔离。
1 W, 1:1输入电压范围, 单/双路非稳压输出, SIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入电压范围, 单路非稳压输出, 系统级封装(SIP)7, 1000隔离式(Vdc), DC-DC转换器
25W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
60W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
150W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装AC-DC电源
100W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装AC-DC电源