NRND 产品图标

PGNP1-S系列

7引脚SIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PGNP1-S系列
PGNP1-S系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • 漏电流小于 2μA
  • -40到+105°C温度范围
  • 强化绝缘

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

PGNP1-S 系列 DC-DC 转换器 提供 1 W 功率、1:1 输入范围以及 -40 至 +105°C 的宽工作温度范围。该系列 1 W 隔离模块采用紧凑型系统级封装 (SIP),已通过 EN 60601-1 和 UL 60601-1 认证,使其成为医疗仪器、消费电子产品、电动汽车充电和工业电子应用的理想解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    6000
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.768 x 0.386 x 0.492
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.5 x 9.8 x 12.5
  • 保护
     
    短路
  • 等级
     
    医疗

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 PCB封装 库存盘点
PGNP1-S12-D12-S 10.8~13.2 1 12/ -12 0.042/ -0.042 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S12-D12-S
PGNP1-S12-D15-S 10.8~13.2 1 15/ -15 0.034/ -0.034 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S12-D15-S
PGNP1-S12-D5-S 10.8~13.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S12-D5-S
PGNP1-S12-D9-S 10.8~13.2 1 9/ -9 0.056/ -0.056 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S12-D9-S
PGNP1-S12-S12-S 10.8~13.2 1 12 0.084 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S12-S12-S
PGNP1-S12-S15-S 10.8~13.2 1 15 0.067 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S12-S15-S
PGNP1-S12-S24-S 10.8~13.2 1 24 0.042 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S12-S24-S
PGNP1-S12-S3-S 10.8~13.2 1 3 0.303 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S12-S3-S
PGNP1-S12-S5-S 10.8~13.2 1 5 0.2 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S12-S5-S
PGNP1-S12-S9-S 10.8~13.2 1 9 0.111 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S12-S9-S
PGNP1-S15-D12-S 13.5~16.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S15-D12-S
PGNP1-S15-D15-S 13.5~16.5 1 15/ -15 0.034/ -0.034 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S15-D15-S
PGNP1-S15-D5-S 13.5~16.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S15-D5-S
PGNP1-S24-D12-S 21.6~26.4 1 12/ -12 0.042/ -0.042 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S24-D12-S
PGNP1-S24-D15-S 21.6~26.4 1 15/ -15 0.034/ -0.034 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S24-D15-S
PGNP1-S24-D5-S 21.6~26.4 1 5/ -5 0.1/ -0.1 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S24-D5-S
PGNP1-S24-D9-S 21.6~26.4 1 9/ -9 0.056/ -0.056 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S24-D9-S
PGNP1-S24-S12-S 21.6~26.4 1 12 0.084 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S24-S12-S
PGNP1-S24-S15-S 21.6~26.4 1 15 0.067 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S24-S15-S
PGNP1-S24-S24-S 21.6~26.4 1 24 0.042 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S24-S24-S
PGNP1-S24-S5-S 21.6~26.4 1 5 0.2 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S24-S5-S
PGNP1-S24-S9-S 21.6~26.4 1 9 0.111 CE, UKCA, UL/cUL PCB封装 库存盘点PGNP1-S24-S9-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web