有源

PHP1-M系列

8引脚SMT隔离式DC-DC转换器

PHP1-M系列
PHP1-M系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单路非稳压输出
  • 行业标准8针SMT封装
  • -40至+100°C的温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PHP1-M非稳压DC-DC转换器系列属于低成本1 W隔离式模块系列,能效高达76%,可提供2,000的直流电压隔离。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型8引脚表面安装封装,支持-40至+100°C的操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的转换和隔离。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    2000
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.5 x 0.42 x 0.28
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    12.75 x 10.7 x 7

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PHP1-S3-S5-M 2.97~3.63 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PHP1-S3-S5-M 样品索取 请求报价
PHP1-S5-S5-M 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PHP1-S5-S5-M 样品索取 请求报价
PHP1-S5-S12-M 4.5~5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PHP1-S5-S12-M 样品索取 请求报价
PHP1-S5-S15-M 4.5~5.5 1 15 0.066 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PHP1-S5-S15-M 样品索取 请求报价
PHP1-S12-S5-M 10.8~13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PHP1-S12-S5-M 样品索取 请求报价
PHP1-S15-S5-M 13.5~16.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PHP1-S15-S5-M 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web