停产

PK10-D5系列

4.5~7.2Vdc输入范围, 10W, 单路/双路输出

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
PK10-D5-S3.3 4.5~7.2 5.28 3.3 1.6 --
PK10-D5-S5 4.5~7.2 8 5 1.6 库存盘点PK10-D5-S5
PK10-D5-S12 4.5~7.2 8.4 12 0.7 --
PK10-D5-S15 4.5~7.2 9 15 0.6 --
PK10-D5-D12 4.5~7.2 10 12/ -12 0.35/ 0.35 --
PK10-D5-D15 4.5~7.2 10 15/ -15 0.3/ 0.3 --
PK10-D5-D512 4.5~7.2 10 5/ 12 0.9/ 0.4 --
PK10-D5-D515 4.5~7.2 10 5/ 15 0.9/ 0.32 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web