停产

VYB20W系列

20W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

选项

  • 散热片

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
VYB20W-Q24-S3 9~36 16.5 3.3 5 库存盘点VYB20W-Q24-S3
VYB20W-Q24-S5 9~36 20 5 4 库存盘点VYB20W-Q24-S5
VYB20W-Q24-S12 9~36 20 12 1.67 库存盘点VYB20W-Q24-S12
VYB20W-Q24-S15 9~36 20 15 1.33 库存盘点VYB20W-Q24-S15
VYB20W-Q24-S24 9~36 20 24 0.83 --
VYB20W-Q24-D5 9~36 20 5/ -5 2/ 2 库存盘点VYB20W-Q24-D5
VYB20W-Q24-D12 9~36 20 12/ -12 0.833/ 0.833 库存盘点VYB20W-Q24-D12
VYB20W-Q24-D15 9~36 20 15/ -15 0.667/ 0.667 库存盘点VYB20W-Q24-D15
VYB20W-Q48-S3 18~75 16.5 3.3 5 库存盘点VYB20W-Q48-S3
VYB20W-Q48-S5 18~75 20 5 4 库存盘点VYB20W-Q48-S5
VYB20W-Q48-S12 18~75 20 12 1.67 库存盘点VYB20W-Q48-S12
VYB20W-Q48-S15 18~75 20 15 1.33 库存盘点VYB20W-Q48-S15
VYB20W-Q48-S24 18~75 20 24 0.83 --
VYB20W-Q48-D5 18~75 20 5/ -5 2/ 2 库存盘点VYB20W-Q48-D5
VYB20W-Q48-D12 18~75 20 12/ -12 0.833/ 0.833 库存盘点VYB20W-Q48-D12
VYB20W-Q48-D15 18~75 20 15/ -15 0.667/ 0.667 库存盘点VYB20W-Q48-D15
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web