停产

PQA30-D系列

2" x 1"(51 x 25 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

PQA30-D系列
带散热片的PQA30-D

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.47
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电流 (A) 输出电压 (Vdc) 库存盘点
PQA30-D24-S3-D 18~36 20 6 3.3 库存盘点PQA30-D24-S3-D
PQA30-D24-S5-D 18~36 30 6 5 库存盘点PQA30-D24-S5-D
PQA30-D24-S9-D 18~36 30 3.333 9 库存盘点PQA30-D24-S9-D
PQA30-D24-S12-D 18~36 30 2.5 12 库存盘点PQA30-D24-S12-D
PQA30-D24-S15-D 18~36 30 2 15 库存盘点PQA30-D24-S15-D
PQA30-D24-S24-D 18~36 30 1.25 24 库存盘点PQA30-D24-S24-D
PQA30-D48-S3-D 36~75 20 6 3.3 --
PQA30-D48-S5-D 36~75 30 6 5 库存盘点PQA30-D48-S5-D
PQA30-D48-S12-D 36~75 30 2.5 12 库存盘点PQA30-D48-S12-D
PQA30-D48-S15-D 36~75 30 2 15 库存盘点PQA30-D48-S15-D
PQA30-D48-S24-D 36~75 30 1.25 24 库存盘点PQA30-D48-S24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink