该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
500mA输出电流, 4.5~28直流电压输入, SMT, 非隔离式, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单稳压输出, 6针SIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器
1A输出电流, 4.5~18直流电压输入, SMT, 非隔离式, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单稳压输出, 14针DIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单稳压输出, 7针SIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器