型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PRD15-Q24-S3-N-M | 9~36 | 14.85 | 3.3 | 4.5 | UL/cUL |
PRD15-Q24-S3-P-M | 9~36 | 14.85 | 3.3 | 4.5 | UL/cUL |
PRD15-Q24-S5-N-M | 9~36 | 15 | 5 | 3 | UL/cUL |
PRD15-Q24-S5-P-M | 9~36 | 15 | 5 | 3 | UL/cUL |
PRD15-Q24-S12-N-M | 9~36 | 15.6 | 12 | 1.3 | UL/cUL |
PRD15-Q24-S12-P-M | 9~36 | 15.6 | 12 | 1.3 | UL/cUL |
PRD15-Q24-S15-N-M | 9~36 | 16.5 | 15 | 1.1 | UL/cUL |
PRD15-Q24-S15-P-M | 9~36 | 16.5 | 15 | 1.1 | UL/cUL |
PRD15-Q48-S3-N-M | 18~75 | 16.5 | 3.3 | 5 | UL/cUL |
PRD15-Q48-S3-P-M | 18~75 | 16.5 | 3.3 | 5 | UL/cUL |
PRD15-Q48-S5-N-M | 18~75 | 15 | 5 | 3 | UL/cUL |
PRD15-Q48-S5-P-M | 18~75 | 15 | 5 | 3 | UL/cUL |
PRD15-Q48-S12-N-M | 18~75 | 15.6 | 12 | 1.3 | UL/cUL |
PRD15-Q48-S12-P-M | 18~75 | 15.6 | 12 | 1.3 | UL/cUL |
PRD15-Q48-S15-N-M | 18~75 | 16.5 | 15 | 1.1 | UL/cUL |
PRD15-Q48-S15-P-M | 18~75 | 16.5 | 15 | 1.1 | UL/cUL |