PQAE50-D隔离式DC-DC转换器系列采用紧凑型行业标准2" x 1"(51 mm x 25 mm)封装,可提供50W功率。该系列支持-40至+105 °C的宽幅温度范围和连续短路保护,可为各种工业、流程控制及电信应用提供坚固的解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PQAE50-D24-S3-D | 18~36 | 33 | 3.3 | 10 | -- |
PQAE50-D24-S5-D | 18~36 | 50 | 5 | 10 | -- |
PQAE50-D24-S12-D | 18~36 | 50 | 12 | 4.167 | -- |
PQAE50-D24-S15-D | 18~36 | 50 | 15 | 3.33 | -- |
PQAE50-D24-S24-D | 18~36 | 50 | 24 | 2.083 | -- |
PQAE50-D48-S3-D | 36~75 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
PQAE50-D48-S5-D | 36~75 | 50 | 5 | 10 | CE |
PQAE50-D48-S12-D | 36~75 | 50 | 12 | 4.167 | CE |
PQAE50-D48-S15-D | 36~75 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
PQAE50-D48-S24-D | 36~75 | 50 | 24 | 2.083 | CE |