PQAE50-U系列是高能效隔离式DC-DC转换器,采用紧凑的U型安装套件封装,易于安装。工作温度范围为-40至+105°C,并具有众多保护功能。此转换器非常适合用于恶劣的工业环境和电信应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PQAE50-D24-S3-U | 18~36 | 33 | 3.3 | 10 | -- |
PQAE50-D24-S5-U | 18~36 | 50 | 5 | 10 | -- |
PQAE50-D24-S12-U | 18~36 | 50 | 12 | 4.167 | -- |
PQAE50-D24-S15-U | 18~36 | 50 | 15 | 3.33 | -- |
PQAE50-D24-S24-U | 18~36 | 50 | 24 | 2.083 | -- |
PQAE50-D48-S3-U | 36~75 | 33 | 3.3 | 10 | CE, UKCA |
PQAE50-D48-S5-U | 36~75 | 50 | 5 | 10 | CE, UKCA |
PQAE50-D48-S12-U | 36~75 | 50 | 12 | 4.167 | CE, UKCA |
PQAE50-D48-S15-U | 36~75 | 50 | 15 | 3.33 | CE, UKCA |
PQAE50-D48-S24-U | 36~75 | 50 | 24 | 2.083 | CE, UKCA |