NRND

PQC10-O系列

1/16th Brick Isolated Dc-Dc Converter

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PQC10-O系列
PQC10-O系列其他视图

概述

  • 10W
  • 2:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达88%
  • 远程开/关控制

安全与合规

  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

PQC10-O系列是一种紧凑型稳压DC-DC转换器可在-40至+85°C的温度范围内提供10 W的输出功率。这些DC-DC转换器具有2:1的输入范围、远程开关控制,以及各种保护功能,可为一系列工业、测试测量,以及电信应用提供坚固的低功耗解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.3 x 0.9 x 0.449
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    33.02 x 22.86 x 11.4
  • 保护
     
    过流

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PQC10-48-S5-O 36~75 10 5 2 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC10-48-S5-O
PQC10-48-S12-O 36~75 10 12 0.833 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC10-48-S12-O
PQC10-48-S15-O 36~75 10 15 0.667 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC10-48-S15-O
PQC10-48-S24-O 36~75 10 24 0.417 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC10-48-S24-O
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web