PQC10-O系列是一种紧凑型稳压DC-DC转换器,可在-40至+85°C的温度范围内提供10 W的输出功率。这些DC-DC转换器具有2:1的输入范围、远程开关控制,以及各种保护功能,可为一系列工业、测试测量,以及电信应用提供坚固的低功耗解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PQC10-48-S5-O | 36~75 | 10 | 5 | 2 | CE, UKCA |
PQC10-48-S12-O | 36~75 | 10 | 12 | 0.833 | CE, UKCA |
PQC10-48-S15-O | 36~75 | 10 | 15 | 0.667 | CE, UKCA |
PQC10-48-S24-O | 36~75 | 10 | 24 | 0.417 | CE, UKCA |