NRND

PQDE6W-DIN系列

DIN导轨隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PQDE6W-DIN系列
PQDE6-DIN系列DC-DC转换器仰视图

概述

  • 6W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • DIN导轨封装
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达88%

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - CE

文档

说明

输出6 W实续功率的PQDE6W-DIN系列是拥有隔离式DC-DC转换器的一个产品系列,具有4:1输入电压范围和高达88%的能效。该系列采用紧凑型DIN导轨套件进行封装,且拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,可以轻松安装在控制柜中,并且非常适合用于工厂自动化和工业控制应用等恶劣环境中。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIN导轨
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 1.016
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 25.8
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web