NRND

PQDE6W-Q110-T系列

底架安装隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PQDE6W-Q110-T系列

概述

  • 6W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • -40到+85°C温度范围
  • 符合EN50155铁路标准

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

输出6W实序功率的PQDE6W-Q110-T系列是隔离式DC-DC转换器,具有4:1的输入电压范围,符合铁路标准EN50155,同时提供单路和双路稳压输出。该系列采用易于安装的紧凑型底架安装套件进行封装,且拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    2250
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3 x 1.24 x 0.835
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 21.2
  • 保护
     
    过流、过压、短路

选项

  • 散热片

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PQDE6W-Q110-S5-T 40~160 6 5 1.2 CE 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q110-S5-T
PQDE6W-Q110-S12-T 40~160 6 12 0.5 CE 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q110-S12-T
PQDE6W-Q110-S15-T 40~160 6 15 0.4 CE 3D 模型 --
PQDE6W-Q110-S24-T 40~160 6 24 0.25 CE 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q110-S24-T
PQDE6W-Q110-D5-T 40~160 6 5/ -5 0.6/ -0.6 CE 3D 模型 --
PQDE6W-Q110-D12-T 40~160 6 12/ -12 0.25/ -0.25 CE 3D 模型 --
PQDE6W-Q110-D15-T 40~160 6 15/ -15 0.2/ -0.2 CE 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q110-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink