输出6 W实续功率的PQDE6W-T系列是拥有隔离式DC-DC转换器的一个产品系列,具有4:1输入电压范围和高达88%的能效。该系列采用易于安装的紧凑型底架安装套件进行封装,且拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PQDE6W-Q24-S3-T | 9~36 | 4.95 | 3.3 | 1.5 | -- |
PQDE6W-Q24-S5-T | 9~36 | 6 | 5 | 1.2 | -- |
PQDE6W-Q24-S9-T | 9~36 | 6 | 9 | 0.667 | -- |
PQDE6W-Q24-S12-T | 9~36 | 6 | 12 | 0.5 | -- |
PQDE6W-Q24-S15-T | 9~36 | 6 | 15 | 0.4 | -- |
PQDE6W-Q24-S24-T | 9~36 | 6 | 24 | 0.25 | -- |
PQDE6W-Q24-D5-T | 9~36 | 6 | 5/ -5 | 0.6/ -0.6 | -- |
PQDE6W-Q24-D12-T | 9~36 | 6 | 12/ -12 | 0.25/ -0.25 | -- |
PQDE6W-Q24-D15-T | 9~36 | 6 | 15/ -15 | 0.2/ -0.2 | -- |
PQDE6W-Q24-D24-T | 9~36 | 6 | 24/ -24 | 0.125/ -0.125 | -- |
PQDE6W-Q48-S3-T | 18~75 | 4.95 | 3.3 | 1.5 | CE |
PQDE6W-Q48-S5-T | 18~75 | 6 | 5 | 1.2 | CE |
PQDE6W-Q48-S12-T | 18~75 | 6 | 12 | 0.5 | CE |
PQDE6W-Q48-S15-T | 18~75 | 6 | 15 | 0.4 | CE |
PQDE6W-Q48-S24-T | 18~75 | 6 | 24 | 0.25 | CE |
PQDE6W-Q48-D5-T | 18~75 | 6 | 5/ -5 | 0.6/ -0.6 | CE |
PQDE6W-Q48-D12-T | 18~75 | 6 | 12/ -12 | 0.25/ -0.25 | CE |
PQDE6W-Q48-D15-T | 18~75 | 6 | 15/ -15 | 0.2/ -0.2 | CE |