NRND

PQDE6W-U系列

隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PQDE6W-U系列
PQDE6W-U系列其他视图

概述

  • 6W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • -40到+85°C温度范围
  • 高达88%的高效率

安全与合规

  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

PQDE6W-U系列是一种隔离式DC-DC转换器采用紧凑型底架安装套件封装,具有便于安装的设计,可提供6 W实续功率。这些低矮的模块具有4:1的输入电压范围,且单双稳压输出型号的能效均高达88%。该系列具有-40至+85°C的宽广工作温度范围以及9至36个和18至75个输入电压范围选项,适用于可再生能源、铁路和工业应用。

规格

  • 封装类型
     
    底架安装
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.16 x 2.06 x 0.75
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    55 x 52.3 x 19
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输入电压 (Vdc) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PQDE6W-Q24-D5-U 6 9~36 5/ -5 0.6/ -0.6 -- 3D 模型 --
PQDE6W-Q24-D12-U 6 9~36 12/ -12 0.25/ -0.25 -- 3D 模型 --
PQDE6W-Q24-D15-U 6 9~36 15/ -15 0.2/ -0.2 -- 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q24-D15-U
PQDE6W-Q24-D24-U 6 9~36 24/ -24 0.125/ -0.125 -- 3D 模型 --
PQDE6W-Q24-S3-U 6 9~36 3.3 1.5 -- 3D 模型 --
PQDE6W-Q24-S5-U 6 9~36 5 1.2 -- 3D 模型 --
PQDE6W-Q24-S9-U 6 9~36 9 0.667 -- 3D 模型 --
PQDE6W-Q24-S12-U 6 9~36 12 0.5 -- 3D 模型 --
PQDE6W-Q24-S15-U 6 9~36 15 0.4 -- 3D 模型 --
PQDE6W-Q24-S24-U 6 9~36 24 0.25 CE, UKCA 3D 模型 --
PQDE6W-Q48-D5-U 6 18~75 5/ -5 0.6/ -0.6 CE, UKCA 3D 模型 --
PQDE6W-Q48-D12-U 6 18~75 12/ -12 0.25/ -0.25 CE, UKCA 3D 模型 --
PQDE6W-Q48-D15-U 6 18~75 15/ -15 0.2/ -0.2 CE, UKCA 3D 模型 --
PQDE6W-Q48-S3-U 6 18~75 3.3 1.5 CE, UKCA 3D 模型 --
PQDE6W-Q48-S5-U 6 18~75 5 1.2 CE, UKCA 3D 模型 --
PQDE6W-Q48-S12-U 6 18~75 12 0.5 CE, UKCA 3D 模型 --
PQDE6W-Q48-S15-U 6 18~75 15 0.4 CE, UKCA 3D 模型 --
PQDE6W-Q48-S24-U 6 18~75 24 0.25 CE, UKCA 3D 模型 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink