NRND

PQF20W-D系列

2" x 1"(51 x 25 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PQF20W-D系列
PQF20W-D系列其他视图
PQF20W-D系列引脚视图

概述

  • 20W
  • 4:1输入范围
  • 双稳压输出
  • 具有不对称选项的双正输出
  • -40到+105°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

PQF20W-D系列是20 W DC-DC转换器,符合EN 62368-1标准并提供众多功能,包括双稳压输出、稳定的-40至+105°C工作温度范围 ,以及超宽4:1输入范围。PQF20W-D非常适合稳压双输出应用,例如数据通信、电信、分布式电源系统和混合模块系统。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.465
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8
  • 保护
     
    输入欠压、过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PQF20W-Q48-D55-D 18~75 20 5/ 5 2/ 2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQF20W-Q48-D55-D
PQF20W-Q48-D512-D 18~75 20 5/ 12 2/ 0.833 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQF20W-Q48-D512-D
PQF20W-Q48-D524-D 18~75 20 5/ 24 2/ 0.417 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQF20W-Q48-D524-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web