PQQ10W-S系列
PQQ10W-S系列其他视图

概述

  • 10W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 远程开/关控制
  • 效率高达88%
  • -25到+85°C温度范围

安全与合规

文档

说明

PQQ10W-S系列属于紧凑型稳压DC-DC转换器系列,可在-40至+85 °C的温度范围内提供10 W的输出功率。这些低功率DC-DC转换器具有4:1的超宽输入范围、高达88%的能效,以及短路和过流保护功能,可为一系列工业、测试和测量设备,以及电信应用提供坚固的低功耗解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.87 x 0.37 x 0.47
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    22 x 9.5 x 12
  • 保护
     
    过流、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PQQ10W-Q24-S3-S 9~36 8 3.3 2.4 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQQ10W-Q24-S3-S
PQQ10W-Q24-S5-S 9~36 10 5 2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQQ10W-Q24-S5-S
PQQ10W-Q24-S9-S 9~36 10 9 1.111 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQQ10W-Q24-S9-S
PQQ10W-Q24-S12-S 9~36 10 12 0.833 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQQ10W-Q24-S12-S
PQQ10W-Q24-S15-S 9~36 10 15 0.667 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQQ10W-Q24-S15-S
PQQ10W-Q24-S24-S 9~36 10 24 0.417 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQQ10W-Q24-S24-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web