PQQ6W-S系列属于紧凑型稳压DC-DC转换器系列,可在-40至+105 °C的温度范围内提供6 W的输出功率。这些低功率DC-DC转换器具有4:1的超宽输入范围、高达87%的能效,以及短路和过流保护功能,可为一系列工业、测试和测量设备,以及电信应用提供坚固的低功耗解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
PQQ6W-Q24-S3-S | 9~36 | 4.5 | 3.3 | 1.35 |
PQQ6W-Q24-S5-S | 9~36 | 6 | 5 | 1.2 |
PQQ6W-Q24-S9-S | 9~36 | 6 | 9 | 0.667 |
PQQ6W-Q24-S12-S | 9~36 | 6 | 12 | 0.5 |
PQQ6W-Q24-S15-S | 9~36 | 6 | 15 | 0.4 |
PQQ6W-Q24-S24-S | 9~36 | 6 | 24 | 0.25 |
PQQ6W-Q24-D5-S | 9~36 | 6 | 5/ -5 | 0.6/ -0.6 |
PQQ6W-Q24-D9-S | 9~36 | 6 | 9/ -9 | 0.333/ -0.333 |
PQQ6W-Q24-D12-S | 9~36 | 6 | 12/ -12 | 0.25/ -0.25 |
PQQ6W-Q24-D15-S | 9~36 | 6 | 15/ -15 | 0.2/ -0.2 |
PQQ6W-Q24-D24-S | 9~36 | 6 | 24/ -24 | 0.125/ -0.125 |