NRND

PQQ6W-S系列

8引脚SIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PQQ6W-S系列
PQQ6W-S系列其他图片

概述

  • 6W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 远程开/关控制
  • 效率高达87%
  • -40到+105°C温度范围

安全与合规

文档

说明

PQQ6W-S系列属于紧凑型稳压DC-DC转换器系列,可在-40至+105 °C的温度范围内提供6 W的输出功率。这些低功率DC-DC转换器具有4:1的超宽输入范围、高达87%的能效,以及短路和过流保护功能,可为一系列工业、测试和测量设备,以及电信应用提供坚固的低功耗解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1600
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.87 x 0.37 x 0.47
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    22 x 9.5 x 12
  • 保护
     
    过流、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) PCB封装 库存盘点
PQQ6W-Q24-S3-S 9~36 4.5 3.3 1.35 PCB封装 库存盘点PQQ6W-Q24-S3-S
PQQ6W-Q24-S5-S 9~36 6 5 1.2 PCB封装 库存盘点PQQ6W-Q24-S5-S
PQQ6W-Q24-S9-S 9~36 6 9 0.667 PCB封装 库存盘点PQQ6W-Q24-S9-S
PQQ6W-Q24-S12-S 9~36 6 12 0.5 PCB封装 库存盘点PQQ6W-Q24-S12-S
PQQ6W-Q24-S15-S 9~36 6 15 0.4 PCB封装 库存盘点PQQ6W-Q24-S15-S
PQQ6W-Q24-S24-S 9~36 6 24 0.25 PCB封装 库存盘点PQQ6W-Q24-S24-S
PQQ6W-Q24-D5-S 9~36 6 5/ -5 0.6/ -0.6 PCB封装 库存盘点PQQ6W-Q24-D5-S
PQQ6W-Q24-D9-S 9~36 6 9/ -9 0.333/ -0.333 PCB封装 库存盘点PQQ6W-Q24-D9-S
PQQ6W-Q24-D12-S 9~36 6 12/ -12 0.25/ -0.25 PCB封装 库存盘点PQQ6W-Q24-D12-S
PQQ6W-Q24-D15-S 9~36 6 15/ -15 0.2/ -0.2 PCB封装 库存盘点PQQ6W-Q24-D15-S
PQQ6W-Q24-D24-S 9~36 6 24/ -24 0.125/ -0.125 PCB封装 库存盘点PQQ6W-Q24-D24-S

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web