PQQC3-OS系列是一种紧凑型稳压DC-DC转换器,可在-40至+85°C的温度范围内提供3 W的输出功率。这些DC-DC转换器具有2:1的输入范围、远程开关控制、短路和过流保护,可为一系列工业、测试测量,以及电信应用提供坚固的低功耗解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PQQC3-D48-S5-OS | 36~75 | 3 | 5 | 0.6 | CE, UKCA |
PQQC3-D48-S12-OS | 36~75 | 3 | 12 | 0.25 | CE, UKCA |
PQQC3-D48-S15-OS | 36~75 | 3 | 15 | 0.2 | CE, UKCA |
PQQC3-D48-S24-OS | 36~75 | 3 | 24 | 0.125 | CE, UKCA |