PQQC6-OS 系列是紧凑型稳压 DC-DC 转换器,输出功率为 6 W,具有 -40 至 +85 °C 的宽泛温度范围。这些低功率 DC-DC 转换器具有 2:1 的输入范围、行业标准 8 引脚 SIP 封装、短路和过流保护,可为各种工业、测试和测量以及电信应用提供耐用的解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PQQC6-D48-S5-OS | 36~75 | 6 | 5 | 1.2 | CE, UKCA |
PQQC6-D48-S12-OS | 36~75 | 6 | 12 | 0.5 | CE, UKCA |
PQQC6-D48-S15-OS | 36~75 | 6 | 15 | 0.4 | CE, UKCA |
PQQC6-D48-S24-OS | 36~75 | 6 | 24 | 0.25 | CE, UKCA |