停产

PQZ6-D系列

6W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 24针DIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.26 x 0.787 x 0.425
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    32 x 20 x 10.8

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
PQZ6-Q24-S3-D 9~36 6 3.3 1.5 --
PQZ6-Q24-S5-D 9~36 6 5 1.2 --
PQZ6-Q24-S12-D 9~36 6 12 0.5 --
PQZ6-Q24-S15-D 9~36 6 15 0.4 库存盘点PQZ6-Q24-S15-D
PQZ6-Q24-D5-D 9~36 6 5/ -5 0.6/ -0.6 --
PQZ6-Q24-D12-D 9~36 6 12/ -12 0.25/ -0.25 --
PQZ6-Q24-D15-D 9~36 6 15/ -15 0.2/ -0.2 库存盘点PQZ6-Q24-D15-D
PQZ6-Q48-S3-D 18~75 6 3.3 1.5 --
PQZ6-Q48-S5-D 18~75 6 5 1.2 --
PQZ6-Q48-S12-D 18~75 6 12 0.5 --
PQZ6-Q48-S15-D 18~75 6 15 0.4 --
PQZ6-Q48-D5-D 18~75 6 5/ -5 0.6/ -0.6 --
PQZ6-Q48-D12-D 18~75 6 12/ -12 0.25/ -0.25 --
PQZ6-Q48-D15-D 18~75 6 15/ -15 0.2/ -0.2 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web