本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。
建议替代产品
产品表
所有型号
VIBLSD1-SIP稳压DC-DC转换器系列可为转换和/或隔离分布式电源系统中的DC导轨提供经济而可靠的方法。这些低功率DC-DC转换器带紧凑的系统级封装(SIP)套件,-40至+85°C的宽泛操作温度范围,适用于各类数字电路、测试和测量设备、流程和机器控制及电信应用。
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
200W, 88至132/176至264 Vac输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
10W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 印刷电路板安装, AC-DC电源
AC-DC EMC滤波器, 30dB, 1.5A, 85~305Vac输入范围
AC-DC EMC滤波器, 20dB, 1.5A, 85~305Vac输入范围