有源

PRC10W系列

7引脚DIP隔离式DC-DC转换器

PRC10W系列
PRC10W系列其他视图

概述

  • 10W
  • 18:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 效率高达88%
  • 附带外部滤波器,符合EN 50155标准
  • 远程开/关控制

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

PRC10W系列是一种单/双稳压10 W DC-DC转换器,用于满足铁路和其他工业应用的需求。所有型号均符合EN 50155标准并具备多种特性,包括8.5~160 Vdc的超宽输入范围,宽泛的工作温度范围,能效高达88%。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    4200
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.25 x 0.8 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    31.8 x 20.3 x 12.7
  • 保护
     
    过流、过压、短路、低电压锁定

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PRC10W-72-D12 8.5~160 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC10W-72-D12 样品索取 请求报价
PRC10W-72-D15 8.5~160 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC10W-72-D15 样品索取 请求报价
PRC10W-72-D5 8.5~160 10 5/ -5 1/ -1 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC10W-72-D5 样品索取 请求报价
PRC10W-72-S12 8.5~160 10 12 0.835 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC10W-72-S12 样品索取 请求报价
PRC10W-72-S15 8.5~160 10 15 0.668 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC10W-72-S15 样品索取 请求报价
PRC10W-72-S5 8.5~160 10 5 2 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC10W-72-S5 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink