PRC60W系列是一种单稳压60 W DC-DC转换器,用于满足商业、铁路和其他工业应用的需求。所有型号均符合EN 62368标准并具备多种特性,包括远程开/关控制、过流保护、输出电压调整,以及宽泛的工作温度范围。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PRC60W-110-S12 | 40~160 | 60 | 12 | 5 | CE, UKCA |
PRC60W-110-S24 | 40~160 | 60 | 24 | 2.5 | CE, UKCA |
PRC60W-110-S48 | 40~160 | 60 | 48 | 1.25 | CE, UKCA |
PRC60W-110-S5 | 40~160 | 60 | 5 | 12 | CE, UKCA |