有源

PRF20系列

2" x 1"(51 x 25 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

PRF20系列
PRF20系列其他视图

概述

  • 20W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 专为铁路应用而设计
  • 行业标准的2 x 1英寸(51 x 25 mm)封装
  • 符合EN50155铁路标准
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 60950

文档

说明

PRF20系列属于20 WDC-DC转换器,专为满足铁路应用的需求而设计。所有型号均符合EN 50155标准并具备多种特性,包括43~160 Vdc的超宽输入范围,超宽工作温度范围,能将高达90%。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    2250
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 10.2
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PRF20-Q110-S5 43~160 20 5 4 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRF20-Q110-S5 样品索取 请求报价
PRF20-Q110-S12 43~160 20 12 1.67 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRF20-Q110-S12 样品索取 请求报价
PRF20-Q110-S15 43~160 20 15 1.33 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRF20-Q110-S15 样品索取 请求报价
PRF20-Q110-D12 43~160 20 12/ -12 0.833/ -0.833 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRF20-Q110-D12 样品索取 请求报价
PRF20-Q110-D15 43~160 20 15/ -15 0.667/ -0.667 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRF20-Q110-D15 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web