PRF20系列属于20 WDC-DC转换器,专为满足铁路应用的需求而设计。所有型号均符合EN 50155标准并具备多种特性,包括43~160 Vdc的超宽输入范围,超宽工作温度范围,能将高达90%。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
PRF20-Q110-S5 | 43~160 | 20 | 5 | 4 |
PRF20-Q110-S12 | 43~160 | 20 | 12 | 1.67 |
PRF20-Q110-S15 | 43~160 | 20 | 15 | 1.33 |
PRF20-Q110-D12 | 43~160 | 20 | 12/ -12 | 0.833/ -0.833 |
PRF20-Q110-D15 | 43~160 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 |