PRF30W-D是一款30 W隔离式DC-DC转换器,采用双控稳压输出DIP封装。这款DC-DC转换器支持超宽4:1输入范围、-40至+85°C的宽广工作温度范围以及3k直流电压隔离,是继电器保护、数据通信、电信、混合模块系统、远程控制平台、工业设备以及充电和放电状态都需要超宽输入范围的电池供电应用的理想选择。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PRF30W-Q48-D524-D | 18~75 | 30 | 5/ 24 | 4/ 0.417 | CE |