NRND

PRF30W-D系列

DIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PRF30W-D系列
PRF30W-Q48-D524-D图片

概述

  • 30W
  • 4:1输入范围
  • 具有不对称选项的双正输出
  • 双稳压输出
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

PRF30W-D是一款30 W隔离式DC-DC转换器,采用双控稳压输出DIP封装。这款DC-DC转换器支持超宽4:1输入范围、-40至+85°C的宽广工作温度范围以及3k直流电压隔离,是继电器保护、数据通信、电信、混合模块系统、远程控制平台、工业设备以及充电和放电状态都需要超宽输入范围的电池供电应用的理想选择。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.76 x 1.89 x 1.02
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    70 x 48 x 26
  • 保护
     
    输入欠压、过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PRF30W-Q48-D524-D 18~75 30 5/ 24 4/ 0.417 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRF30W-Q48-D524-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web