NRND

PRQ100W-D系列

1/4砖型隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PRQ100W-D系列
PRQ100W-D系列其他视图
PRQ100W-D系列,带散热片
PRQ100W-D系列,带基板

概述

  • 100W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准1/4 砖型模块电源
  • 远程开/关控制
  • 效率高达94%

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

PRQ100W-D系列是100 W高密度四分之一砖型DC-DC转换器,采用完全密封的外壳。这些转换器还具备EN 62368-1认证、高达94%的效率,以及超宽4:1输入范围。PRQ100W-D系列非常适合数据、电信和工业等需要在紧凑型封装中提供大功率的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    2250
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.43 x 1.58 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    61.8 x 40.2 x 12.7
  • 保护
     
    过流、过压、短路

选项

  • 散热片或基板

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PRQ100W-Q24-S5-D 9~36 100 5 20 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQ100W-Q24-S5-D
PRQ100W-Q24-S12-D 9~36 100 12 8.3 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQ100W-Q24-S12-D
PRQ100W-Q24-S15-D 9~36 100 15 6.7 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQ100W-Q24-S15-D
PRQ100W-Q24-S24-D 9~36 100 24 4.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQ100W-Q24-S24-D
PRQ100W-Q24-S48-D 9~36 100 48 2.1 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQ100W-Q24-S48-D
PRQ100W-Q48-S5-D 18~75 100 5 20 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQ100W-Q48-S5-D
PRQ100W-Q48-S12-D 18~75 100 12 8.3 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQ100W-Q48-S12-D
PRQ100W-Q48-S15-D 18~75 100 15 6.7 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQ100W-Q48-S15-D
PRQ100W-Q48-S24-D 18~75 100 24 4.2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQ100W-Q48-S24-D
PRQ100W-Q48-S48-D 18~75 100 48 2.1 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQ100W-Q48-S48-D

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web