有源

PRQE75W-D系列

1/4砖型隔离式DC-DC转换器

PRQE75W-D系列
PRQE75W-D系列其他视图

概述

  • 75W
  • 8:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -40到+105°C温度范围
  • 效率高达90%
  • 行业标准1/4 砖型模块电源
  • 附带外部滤波器,符合EN 50155标准
  • 远程开/关控制

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

PRQE75W-D系列是75 W四分之一砖型DC-DC转换器,采用全封装外壳。这些高功耗DC-DC转换器采用工业标准四分之一砖型封装,具备EN 62368-1认证、高达90%的能效,以及超宽8:1输入范围。非常适合铁路、可再生资源和工业等需要在紧凑型封装中提供大功率的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.28 x 1.45 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    57.91 x 36.83 x 12.7
  • 保护
     
    过流、过热、过压

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PRQE75W-E12-S12-D 9~75 75 12 6.25 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQE75W-E12-S12-D 样品索取 请求报价
PRQE75W-E12-S15-D 9~75 75 15 5 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQE75W-E12-S15-D 样品索取 请求报价
PRQE75W-E12-S24-D 9~75 74.9 24 3.12 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQE75W-E12-S24-D 样品索取 请求报价
PRQE75W-E12-S28-D 9~75 74.8 28 2.67 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQE75W-E12-S28-D 样品索取 请求报价
PRQE75W-E12-S48-D 9~75 74.9 48 1.56 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQE75W-E12-S48-D 样品索取 请求报价
PRQE75W-E12-S12N-D 9~75 75 12 6.25 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQE75W-E12-S12N-D 样品索取 请求报价
PRQE75W-E12-S15N-D 9~75 75 15 5 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRQE75W-E12-S24N-D 9~75 74.9 24 3.12 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRQE75W-E12-S28N-D 9~75 74.8 28 2.67 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRQE75W-E12-S48N-D 9~75 74.9 48 1.56 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web