CUI高功率DC-DC转换器系列产品支持超宽输入范围,现有介于50~600 W之间的多种型号。这些转换器采用行业标准印刷电路板安装或底架安装方式,配合集成式散热片,可提高产品的热性能。大多数机型的设计支持4:1的输入电压范围,适合电压源波动明显的应用,包括蓄电池供电系统中常用的不稳定电压源。这些转换器还具有高能效、符合严格规范、遥感和远程开/关控制等特性,非常适合一系列工业、安全和通讯应用。
索取样品
产品表
系列
50W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 1/4砖, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
50W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 1/2砖, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
50W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
50W, 8:1输入范围, 单稳压输出, DIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器
75W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 1/2砖, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
75W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
75W, 8:1输入范围, 单稳压输出, DIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器
100W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
100W, 14:1输入范围, 单稳压输出, DIP, 4200Vdc隔离, DC-DC转换器
150W, 3:1输入范围, 单稳压输出, 1/2砖, 2250Vdc隔离, 铁路DC-DC转换器
150W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 1/2砖, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
150W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
200W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 1/2砖, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
200W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
350W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 1/2砖, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
400W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
600W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 全砖型, 负载分担, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
600W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 负载分担, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器