PRQE75W-D系列是75 W四分之一砖型DC-DC转换器,采用全封装外壳。这些高功耗DC-DC转换器采用工业标准四分之一砖型封装,具备EN 62368-1认证、高达90%的能效,以及超宽8:1输入范围。非常适合铁路、可再生资源和工业等需要在紧凑型封装中提供大功率的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PRQE75W-E12-S12-D | 9~75 | 75 | 12 | 6.25 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S15-D | 9~75 | 75 | 15 | 5 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S24-D | 9~75 | 74.9 | 24 | 3.12 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S28-D | 9~75 | 74.8 | 28 | 2.67 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S48-D | 9~75 | 74.9 | 48 | 1.56 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S12N-D | 9~75 | 75 | 12 | 6.25 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S15N-D | 9~75 | 75 | 15 | 5 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S24N-D | 9~75 | 74.9 | 24 | 3.12 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S28N-D | 9~75 | 74.8 | 28 | 2.67 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE75W-E12-S48N-D | 9~75 | 74.9 | 48 | 1.56 | CE, UL/cUL, UKCA |