停产

PTK10-Q48系列

20~72Vdc输入范围, 10W, 单路/双路输出

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
PTK10-Q48-S3 20~72 7.92 3.3 2.4
PTK10-Q48-S5 20~72 10 5 2
PTK10-Q48-S12 20~72 10.8 12 0.9
PTK10-Q48-S15 20~72 10.5 15 0.7
PTK10-Q48-D5 20~72 10 5/ -5 1/1
PTK10-Q48-D12 20~72 10.8 12/ -12 0.45/ 0.45
PTK10-Q48-D15 20~72 10.5 15/ -15 0.35/ 0.35
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web