有源 产品图标

PTP15系列

5引脚DIP隔离式DC-DC转换器

PTP15系列
PTP15系列其他视图

概述

  • 15W
  • 2:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -40至+100°C的温度范围
  • EN 55011 A 类,无外部组件
  • 行业标准的2 x 1英寸(51 x 25 mm)封装

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

PTP15系列是一款 15W 隔离医疗 DC-DC 转换器提供 4000 Vac 隔离或 5600 Vdc 隔离,输入电压范围为 2:1。该系列采用封装式板上安装套件,属于医疗级产品,具有 -40 到 +100°C 的扩展温度范围,使其成为医疗仪器、低功耗消费电子产品和需要高隔离电压的工业设备的可靠选择。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    5600
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.47
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 12
  • 保护
     
    输出过流、过压、短路
  • 等级
     
    商业、医疗

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PTP15-12-S5 9~18 15 5 3 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP15-12-S5 样品索取 请求报价
PTP15-12-S12 9~18 15 12 1.25 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP15-12-S12 样品索取 请求报价
PTP15-12-S15 9~18 15 15 1 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP15-12-S15 样品索取 请求报价
PTP15-12-S24 9~18 15 24 0.625 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP15-12-S24 样品索取 请求报价
PTP15-24-S5 18~36 15 5 3 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP15-24-S5 样品索取 请求报价
PTP15-24-S12 18~36 15 12 1.25 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP15-24-S12 样品索取 请求报价
PTP15-24-S15 18~36 15 15 1 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP15-24-S15 样品索取 请求报价
PTP15-24-S24 18~36 15 24 0.625 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP15-24-S24 样品索取 请求报价
PTP15-48-S5 36~75 15 5 3 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP15-48-S5 样品索取 请求报价
PTP15-48-S12 36~75 15 12 1.25 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP15-48-S12 样品索取 请求报价
PTP15-48-S15 36~75 15 15 1 UKCA, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP15-48-S15 样品索取 请求报价
PTP15-48-S24 36~75 15 24 0.625 UKCA, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP15-48-S24 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web