PTP15系列是一款 15W 隔离医疗 DC-DC 转换器,提供 4000 Vac 隔离或 5600 Vdc 隔离,输入电压范围为 2:1。该系列采用封装式板上安装套件,属于医疗级产品,具有 -40 到 +100°C 的扩展温度范围,使其成为医疗仪器、低功耗消费电子产品和需要高隔离电压的工业设备的可靠选择。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PTP15-12-S5 | 9~18 | 15 | 5 | 3 | CE, UKCA |
PTP15-12-S12 | 9~18 | 15 | 12 | 1.25 | CE, UKCA |
PTP15-12-S15 | 9~18 | 15 | 15 | 1 | CE, UKCA |
PTP15-12-S24 | 9~18 | 15 | 24 | 0.625 | CE, UKCA |
PTP15-24-S5 | 18~36 | 15 | 5 | 3 | CE, UKCA |
PTP15-24-S12 | 18~36 | 15 | 12 | 1.25 | CE, UKCA |
PTP15-24-S15 | 18~36 | 15 | 15 | 1 | CE, UKCA |
PTP15-24-S24 | 18~36 | 15 | 24 | 0.625 | CE, UKCA |
PTP15-48-S5 | 36~75 | 15 | 5 | 3 | CE, UKCA |
PTP15-48-S12 | 36~75 | 15 | 12 | 1.25 | CE, UKCA |
PTP15-48-S15 | 36~75 | 15 | 15 | 1 | UKCA, CE |
PTP15-48-S24 | 36~75 | 15 | 24 | 0.625 | UKCA, CE |