本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。
建议替代产品
产品表
所有型号
PYB10-DIN系列是高能效隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型DIN导轨封装,易于在控制柜中安装。这些DIN导轨DC-DC转换器支持4:1的输入范围和-40至+85 °C的工作温度范围,可为包括工厂自动化和工业控制应用在内的恶劣使用环境提供可靠的解决方案。
1 W, 双路独立输出, 7针SIP, 4200Vdc隔离, IGBT DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 4针SIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
30W, 4:1输入比, 单/双路稳压输出, 底架安装, 1500隔离, DC-DC转换器
30W, 4:1输入比, 单/双路稳压输出, DIN导轨 , 1500隔离, DC-DC转换器
250W, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
200W, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源